Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spannriegel GN918.1-50-KV-R

Expand Table
EN
1/5
ARTNR
-0.5
D1 [mm]
Thread
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
~
H4 [mm]
~
L2 [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
1
2
3
4
GN918.1-40-KV-R
40
M8
24
25
10
31.0
55
100
0.1800
84662020
YES
GN918.1-50-KV-R
50
M10
28
30
12
34.5
62
116
0.3000
84662020
YES
GN918.1-40-KV-L
40
M8
24
25
10
31.0
55
100
0.1780
84662020
YES
GN918.1-50-KV-L
50
M10
28
30
12
34.5
62
116
0.3000
84662020
YES
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Número de encomendaGN918.1-50-KV-R
ShorttextClamping bolts upward clamping, Type KV, with ball lever, angular (serrations)
Última alteração26.04.2023 08:59:03
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_CONTROLING Controling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-05-90 Alavanca (não classificado)

ECLASS 10.1

23-01-05-90 Alavanca (não classificado)

ECLASS 10.0.1

23-01-05-90 Alavanca (não classificado)

ECLASS 9.1

23-01-05-90 Alavanca (não classificado)

ECLASS 9.0

23-01-05-90 Lever, Fork, rod (control elem., unspecified)

ECLASS 8.1

23-01-05-90 Lever, Fork, rod (control elem., unspecified)

ECLASS 8.0

23-01-05-90 Lever, Fork, rod (control elem., unspecified)

ECLASS 7.1

23-01-05-90 Lever, Fork, rod (control elem., unclassified)

ECLASS 7.0

23-01-05-90 Lever, Fork, rod (control elem., unclassified)

ECLASS 6.2

23-01-05-90 Lever (control elem., unclassified)

ECLASS 6.1

23-01-05-90 Lever (control elem., unclassified)

ECLASS 6.0

23-01-05-90 Lever (control elem., unclassified)

ECLASS 5.1

23-01-05-90 Lever (unclassified)